Meniu Caută

Clemă de asamblare 6.0 mm 6.0 mm LDPE Natural

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10380628

Numărul piesei producătorului:

466737

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 9999 1,3157 RON
10000 + 1,0871 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

131,57 RON

100 x 1,3157 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 2.5 mm
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Culoare Natural
Material complet Polietilenă de densitate mică
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne