Meniu Caută

N/A Natural 4.2 mm 4.2 mm (PT)

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap plat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10394809

Numărul piesei producătorului:

496943

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4408 RON
5000 + 0,3668 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

220,40 RON

500 x 0,4408 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Lungime ancoră 6.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Culoare Natural
Material complet Polipropilenă
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Produsul 496943 înlocuiește:

Elemente de fixare prin împingere - Natural; LDPE;Interval de grosime panou compatibil 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Numărul piesei Essentra: 10644744
Numărul piesei producătorului: 469143

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne