Meniu Caută

N/A Natural 10.2 mm 10.2 mm (PT)

Acest dispozitiv de fixare printr-o apăsare cu mâna este fabricat din polipropilenă și oferă o soluție de îmbinare rapidă și fără instrumente pentru aplicații care necesită acces pe o singură parte.
Numărul piesei Essentra:

10394823

Numărul piesei producătorului:

496945

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4408 RON
5000 + 0,3668 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

220,40 RON

500 x 0,4408 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 17.5 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Culoare Natural
Material complet Polipropilenă
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne