Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.6 mm 2.0 mm 5.5 mm Nailon Negru

Nit cu fixare de siguranță, realizat din nailon negru 66/6 care a fost fabricat conform UL94 V0. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10183977

Numărul piesei producătorului:

093000269902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,6708 RON
500 - 999 0,59 RON
1000 + 0,4244 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

167,70 RON

250 x 0,6708 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 7.0 mm
Diametru orificiu compatibil 3.6 mm
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 5.5 mm
Diametru cap 7.7 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne