Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
Cod Serie: SR1963
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3691 RON - 1,3691 RON | 19000 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,7037 RON - 0,7037 RON | 4000 În stoc |
0.161 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
0,6271 RON - 0,6271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
1,1773 RON - 1,1773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,2969 RON - 0,315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,7667 RON - 0,7667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,4244 RON - 0,6708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
0,6271 RON - 0,6271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
1,5333 RON - 2,0673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Gri
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,8255 RON - 1,1445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Gri
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,7228 RON - 0,7228 RON | 1000 În stoc |
0.201 in
5.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
0,2656 RON - 0,4189 RON | 8150 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,3403 RON - 1,3403 RON | 5000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
0,7763 RON - 0,7763 RON | 960 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
Alb
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
10021859 | 0,5559 RON - 0,5559 RON | 525 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
|
0,7228 RON - 0,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
0,7037 RON - 0,7037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Alb
|
Nailon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
1,0583 RON - 1,0583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
1,6292 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,3217 RON - 0,5092 RON | 140 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.