Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.0 mm 4.0 mm 6.5 mm Nailon Negru

Niturile cu înclichetare sunt gândite pentru ansamblurile care necesită elemente economice și rapide, cu o instalare fără unelte. Acestea au un cap bombat și sunt realizate din nailon 6/66 de culoare neagră, RMS-103, ceea ce le conferă bune proprietăți de izolare termică și electrică. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10183984

Numărul piesei producătorului:

093000469902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,5197 RON
500 - 999 1,4238 RON
1000 + 1,1391 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

379,93 RON

250 x 1,5197 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.5 mm
Diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 6.5 mm
Diametru cap 6.5 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne