Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon alb 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi utilizat în aplicațiile în care este necesară folosirea unui element de fixare cu montare rapidă, fără unelte. Nitul se introduce prin piesa de lucru, apăsând pe capul acestuia pentru a se fixa.
Numărul piesei Essentra:

10066423

Numărul piesei producătorului:

093000700002

150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4238 RON
500 - 999 1,3266 RON
1000 + 1,024 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

355,95 RON

250 x 1,4238 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 7.4 mm
Diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 5.0 mm
Diametru cap 7.1 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne