Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nailon Negru

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru. Oferă o soluție de prindere rapidă, economică și permanentă. Nitul se expandează pentru fixare sigură, strânsă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Instrument de instalare disponibil pentru fixare mai rapidă și metodă recomandată de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10066430

Numărul piesei producătorului:

093000769902

175 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,4101 RON
500 - 999 1,3116 RON
1000 + 1,0144 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

352,53 RON

250 x 1,4101 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 7.4 mm
Diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 5.0 mm
Diametru cap 7.1 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne