Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10066447

Numărul piesei producătorului:

093000800002

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,3485 RON
500 - 999 1,2581 RON
1000 + 0,972 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

337,13 RON

250 x 1,3485 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.0 mm
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 8.7 mm
Diametru cap 7.1 mm
Înălțime cap 1.2 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne