Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10066485

Numărul piesei producătorului:

093001800002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 2,0673 RON
500 - 999 1,9304 RON
1000 + 1,5333 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

516,83 RON

250 x 2,0673 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 17.5 mm
Diametru orificiu compatibil 7.1 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 12.0 mm
Diametru cap 18 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne