Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nailon Gri

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10119464

Numărul piesei producătorului:

093002426102

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,1295 RON
500 - 999 1,0556 RON
1000 + 0,8145 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

282,38 RON

250 x 1,1295 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 10.0 mm
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Interval grosime panou compatibil 3.0 - 7.0 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Gri
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne