Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 4.0 mm 9.5 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10066522

Numărul piesei producătorului:

093002600002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 2,3412 RON
500 - 999 2,1632 RON
1000 + 1,7387 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

585,30 RON

250 x 2,3412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.0 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 9.5 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne