Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 4.0 mm 9.5 mm Nailon Negru

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural. Oferă o soluție de prindere rapidă, economică și permanentă. Nitul se expandează pentru fixare sigură, strânsă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Instrument de instalare disponibil pentru fixare mai rapidă și metodă recomandată de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10066539

Numărul piesei producătorului:

093002669902

34000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 2,3412 RON
500 - 999 2,1632 RON
1000 + 1,7387 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

585,30 RON

250 x 2,3412 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 12.0 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 9.5 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne