Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon negru 6/6 6/6 și are o formă de cap crestat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10119471

Numărul piesei producătorului:

093011011302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,2724 RON
500 - 999 0,2396 RON
1000 + 0,1711 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

68,10 RON

250 x 0,2724 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.7 mm
Diametru orificiu compatibil 3.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 4.0 mm
Diametru cap 5.0 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne