Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nailon Gri

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10119501

Numărul piesei producătorului:

093012026102

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,2807 RON
500 - 999 0,2477 RON
1000 + 0,1779 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

70,18 RON

250 x 0,2807 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 6.8 mm
Diametru orificiu compatibil 3.5 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 5.0 mm
Diametru cap 6.0 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Gri
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne