Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nailon Alb

Acest element de fixare prin împingere a fost gândit să se prindă și să se blocheze în orificiile pre-perforate, oferind o îmbinare rapidă cu o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Realizat din nailon transparent.
Numărul piesei Essentra:

10119532

Numărul piesei producătorului:

093014011302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,4189 RON
500 - 999 0,3724 RON
1000 + 0,2656 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

104,73 RON

250 x 0,4189 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 9.2 mm
Diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 7.0 mm
Diametru cap 8.5 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Tip nit Nituri cu siguranţă
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne