Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nailon Negru

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural. Oferă o soluție de prindere rapidă, economică și permanentă. Nitul se expandează pentru fixare sigură, strânsă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Instrument de instalare disponibil pentru fixare mai rapidă și metodă recomandată de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10066614

Numărul piesei producătorului:

093014059902

14150 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,4189 RON
500 - 999 0,3724 RON
1000 + 0,2656 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

104,73 RON

250 x 0,4189 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 9.2 mm
Diametru orificiu compatibil 5.0 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 7.0 mm
Diametru cap 8.5 mm
Înălțime cap 1.8 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne