Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nailon Alb

Acest element de fixare prin împingere a fost gândit să se prindă și să se blocheze în orificiile pre-perforate, oferind o îmbinare rapidă cu o excelentă rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Realizat din nailon transparent.
Numărul piesei Essentra:

10119556

Numărul piesei producătorului:

093015011302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,5092 RON
500 - 999 0,4504 RON
1000 + 0,3217 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

127,30 RON

250 x 0,5092 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 10.5 mm
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Interval grosime panou compatibil 2.0 - 8.0 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Tip nit Nituri cu siguranţă
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne