Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nailon Negru

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon negru. Oferă o soluție de prindere rapidă, economică și permanentă. Nitul se expandează pentru fixare sigură, strânsă. Oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la vibrații, abraziune și coroziune. Instrument de instalare disponibil pentru fixare mai rapidă și metodă recomandată de aplicare.
Numărul piesei Essentra:

10066676

Numărul piesei producătorului:

093017059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7653 RON
500 - 999 0,6721 RON
1000 + 0,4832 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

191,33 RON

250 x 0,7653 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 13.0 mm
Diametru orificiu compatibil 8.0 mm
Interval grosime panou compatibil 3.0 - 10.0 mm
Diametru cap 13.5 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne