Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.1 mm 5.5 mm 7.9 mm Nailon Negru

Nit cu fixare prin împingere, realizat din nailon natural 6/6. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10406878

Numărul piesei producătorului:

61PR010600B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,4451 RON
5000 - 9999 0,3179 RON
10000 + 0,289 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

445,10 RON

1000 x 0,4451 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 9 mm
Diametru orificiu compatibil 4.1 mm
Interval grosime panou compatibil 5.5 - 7.9 mm
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne