Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 5.7 mm 3.2 mm 7.9 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap plat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10406885

Numărul piesei producătorului:

61PR100500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2091 RON
5000 - 19999 0,1882 RON
20000 + 0,1694 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

209,10 RON

1000 x 0,2091 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 11.9 mm
Diametru orificiu compatibil 5.7 mm
Interval grosime panou compatibil 3.2 - 7.9 mm
Diametru cap 9.6 mm
Înălțime cap 2 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne