Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este fabricat din nailon natural 6/6 6/6 și are o formă de cap plat. Oferă o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă. Se instalează prin plasarea nitului în orificiu și împingând pistonul în nit pentru a extinde picioarele pentru a se bloca pe poziție.
Numărul piesei Essentra:

10406922

Numărul piesei producătorului:

61PR300500

180 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,5062 RON
2500 - 9999 0,4556 RON
10000 + 0,41 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

253,10 RON

500 x 0,5062 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 15.9 mm
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 9.5 - 12.7 mm
Diametru cap 7.1 mm
Înălțime cap 2 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne