10406953
61PR700300
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,5353 RON |
2500 - 9999 | 0,4818 RON |
10000 + | 0,4336 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 11.9 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.469 in |
Diametru orificiu compatibil | 5.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.224 in |
Interval grosime panou compatibil | 3.2 - 7.9 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.126 - 0.311 in |
Diametru cap | 11.1 mm |
Diametru cap | 0.437 in |
Înălțime cap | 1.9 mm |
Înălțime cap | 0.075 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.