Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 3.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nailon Alb

Acest nit cu fixare prin împingere este realizat din nailon de culoare albă, putând fi utilizat în aplicațiile în care este necesară folosirea unui element de fixare cu montare rapidă, fără unelte. Nitul se introduce prin piesa de lucru, apăsând pe capul acestuia pentru a se fixa. Conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10163665

Numărul piesei producătorului:

PPR-3055W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6271 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

627,10 RON

1000 x 0,6271 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.6 mm
Diametru orificiu compatibil 3.1 mm
Interval grosime panou compatibil 3.0 - 4.1 mm
Diametru cap 5.8 mm
Înălțime cap 2.0 mm
Tip nit Cu expansiune
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Alb
Material complet Nailon 6
Cod Vamal 3926909790

Produsul PPR-3055W înlocuiește:

N/A Cu expansiune 3.0 mm 4.0 mm (PT)
Numărul piesei Essentra: 10448779
Numărul piesei producătorului: 172315511302

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne