Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 4.8 mm 1.0 mm 9.5 mm Nailon Negru

Acest nit cu fixare prin împingere este realizat din nailon de culoare neagră, oferind o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10163740

Numărul piesei producătorului:

PPR-5B

1400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0583 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 058,30 RON

1000 x 1,0583 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 10.7 mm
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 1.0 - 9.5 mm
Diametru cap 7.1 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Tip nit Elemente de fixare
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne