Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 1.5 mm 6.4 mm Nailon Natural

Acest nit cu fixare prin împingere este realizat din nailon de culoare naturală, are capul în formă de element de legătură, oferind o soluție rapidă și economică de îmbinare, cu bune calități de izolare electrică. Poate fi instalat cu ajutorul unei unelte pentru împingerea niturilor, pentru o instalare mai rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10163832

Numărul piesei producătorului:

PPR-9

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,3403 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 340,30 RON

1000 x 1,3403 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 9.3 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Interval grosime panou compatibil 1.5 - 6.4 mm
Diametru cap 11.1 mm
Înălțime cap 4.7 mm
Tip nit Elemente de fixare
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne