Meniu Caută

Nituri mamă-tată Element de fixare cu siguranţă 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

Acest dispozitiv de fixare este prevăzut cu o clemă din PP și o șaibă cu fixare rapidă din LDPE. Deosebit de bune pentru fixarea panourilor ondulate. Fixați cele două componente de fixare împreună pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe coli care au grosimi diferite, cum ar fi cărți și cataloage.
Numărul piesei Essentra:

10106822

Numărul piesei producătorului:

8502160901VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,9008 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

900,80 RON

1000 x 0,9008 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap clemă tip tată 3.0 mm
Diametru tijă clemă tip tată 6.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 8.0 - 20.0 mm
Interval grosime panou compatibil 6.0 - 10.0 mm
Înălțime cap șaibă tip mamă 3.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -50 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB;UL94 V-0
Material nit Polietilenă de densitate mică
Material șaibă Polipropilenă
Culoare Negru
Tip nit Element de fixare cu siguranţă
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne