Meniu Caută

Nituri striate - Clichet mamă/tată

În stoc

Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.

Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Farby: prírodná, čierna, biela a vysoko číra (transparentná).


Cod Serie: SR1990

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Lungime ax clemă tip tată Grosime maximă panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Lungime tijă șaibă tip mamă Cumpără
1,1591 RON - 1,1591 RON 4000 În stoc
Alb
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
1,0861 RON - 1,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,6778 RON - 0,6778 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
1,0566 RON - 1,0566 RON 14659 În stoc
Alb
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,9837 RON - 0,9837 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
1,0861 RON - 1,0861 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
10309421 0,6244 RON - 0,6244 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE; PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
1,0566 RON - 1,0566 RON 85000 În stoc
Negru
LDPE
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,9963 RON - 0,9963 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,9233 RON - 0,9233 RON 11000 În stoc
Alb
LDPE
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,6778 RON - 0,6778 RON 1900 În stoc
Alb
LDPE; PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,9233 RON - 0,9233 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
0,9963 RON - 0,9963 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,7002 RON - 0,8405 RON 1300 În stoc
Alb
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1591 RON - 1,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
0,6244 RON - 0,6244 RON 1500 În stoc
Negru
LDPE
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
0,7942 RON - 0,7942 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE; PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
10309469 0,6623 RON - 0,6623 RON 33000 În stoc
Transparent
LDPE; PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
0,7199 RON - 0,7199 RON 11000 În stoc
Transparent
LDPE; PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,609 RON - 0,609 RON 9320 În stoc
Transparent
LDPE; PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
  • din 2
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Interval de preț
1,1591 RON - 1,1591 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    44 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 46.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 30.0 mm (PT)

10106815

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
14659 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 30.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 30.0 mm (PT)

10309506

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
85000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 30.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 10.0 mm (PT)

10309551

Interval de preț
0,9233 RON - 0,9233 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    14 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 10.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309483

Interval de preț
0,6778 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.5 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    22 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 5.0 mm (HD) 5.0 mm (PT)

10382400

Interval de preț
0,8405 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.0 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    3.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    8.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 5.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă (HD) 8.0 mm (PT)

10309414

Interval de preț
0,6244 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.5 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    15 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

10309469

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.5 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    22.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    1.0 - 5.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    16.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568

Interval de preț
0,7199 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.0 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    28.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    6.0 - 22.0 mm
N/A Element de fixare cu siguranţă 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

10309407

Interval de preț
0,609 RON - 0,609 RON

Niveluri de stoc
9320 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.5 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    15.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    5.0 - 10.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    8.0 mm