Meniu Caută

N/A Nituri cu cleme prin împingere 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

Clemă cu fixare cu împingere (din două bucăți) de tip tată-mamă. Părtile tată și mamă se fixează împreună și formează o soluție independentă de fixare. Sunt foarte greu de îndepărtat fără a fi deteriorate.
Numărul piesei Essentra:

10340004

Numărul piesei producătorului:

132105211302

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0624 RON
500 - 999 0,9213 RON
1000 + 0,7077 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

106,24 RON

100 x 1,0624 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Grosime panou 5.2 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 0.8 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nituri cu cleme prin împingere
Formă cap nit Rotund
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne