Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Formă cap nit | Înălțime cap | Grosime panou | Diametru cap | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7156 RON - 0,7156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,6343 RON - 0,6343 RON | 11000 În stoc |
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,7269 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,6399 RON - 0,6399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,7999 RON - 0,7999 RON | 21000 În stoc |
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,6749 RON - 0,6749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,8125 RON - 0,8125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alb
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,6918 RON - 0,6918 RON | 12000 În stoc |
|
Alb
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,6848 RON - 1,0258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6034 RON - 0,9079 RON | 100 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6427 RON - 0,9655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7254 RON - 1,0889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6848 RON - 1,0258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6427 RON - 0,9655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7254 RON - 1,0889 RON | 1800 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6034 RON - 0,9079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
Rotund
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
Cap bombat
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
Cap bombat
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina