Meniu Caută

N/A Nituri cu cleme prin împingere 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

Clemă cu fixare cu împingere (din două bucăți) de tip tată-mamă. Părtile tată și mamă se fixează împreună și formează o soluție independentă de fixare. Sunt foarte greu de îndepărtat fără a fi deteriorate.
Numărul piesei Essentra:

10309377

Numărul piesei producătorului:

8201050008VR

6000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6749 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

674,90 RON

1000 x 0,6749 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 6.0 mm
Grosime panou 5.2 mm
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 0.8 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nituri cu cleme prin împingere
Formă cap nit Cap bombat
Culoare Alb
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne