Meniu Caută

Nit cu expansiune 4.7 mm 0.5 mm 4.4 mm Nailon Natural

Acest nit de panou din nailon turnat dintr-o singură piesă este o soluție de fixare puternică și eficientă. Introduceți nitul într-o gaură pre-forată și bateți capul nitului cu un ciocan sau un instrument de impact pentru a se cupla.
Numărul piesei Essentra:

10223345

Numărul piesei producătorului:

27CINCH02

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,5123 RON
5000 - 19999 0,4611 RON
20000 + 0,4149 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

512,30 RON

1000 x 0,5123 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 0.5 - 4.4 mm
Diametru orificiu compatibil 4.7 mm
Lungime ancoră 11.1 mm
Diametru cap 9.5 mm
Înălțime cap 3.4 mm
Tip nit Orb
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material Nailon
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne