Meniu Caută

Nituri tubulare

În stoc

Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.

Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.

Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.

Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Materiale: nailon 6/6 și nailon 6 cu policarbonat (PC)
  • Culori: bej, negru, gri, natural și alb
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V2

Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
2,04 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Natural
Nailon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
1,1144 RON - 1,1144 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
1,4238 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
2,1221 RON - 2,6424 RON 100 În stoc
5.7 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,6626 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,9679 RON - 1,0528 RON 2753 În stoc
4.9 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
1,6155 RON - 1,6155 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Gri
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
1,496 RON - 1,496 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Bej
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
1,2527 RON - 1,5608 RON 50 În stoc
3.3 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
1,9304 RON - 1,9714 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
2,2316 RON - 3,5322 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.7 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,4149 RON - 0,5123 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.7 mm
Natural
Nailon
3.4 mm
9.5 mm
0.5 - 4.4 mm
0,3262 RON - 0,4028 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Nailon
2.0 mm
6.4 mm
0.5 - 2.8 mm
0,6712 RON - 0,8387 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Nailon
2.9 mm
9.5 mm
0.5 - 2.8 mm
0,603 RON - 0,7445 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Nailon
3.0 mm
15.9 mm
0.5 - 4.4 mm
1,4649 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Negru
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
1,725 RON - 2,8066 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Bej
Nailon; Policarbonat
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
1,7387 RON - 1,7387 RON 3000 În stoc
5.1 mm
Natural
Nailon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
1,1815 RON - 1,1815 RON 550 În stoc
3.3 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
1,4238 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.1 mm
Alb
Nailon; Policarbonat
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
  • din 3
Nit orb 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nailon; Policarbonat Alb

10311240

Interval de preț
2,6424 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 5.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.7 mm
  • Lungime ancoră
    9.6 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Nit orb 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nailon; Policarbonat Gri

10338063

Interval de preț
1,0528 RON - 0,9679 RON

Niveluri de stoc
2753 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 4.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nit orb 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nailon; Policarbonat Negru

10153130

Interval de preț
1,5608 RON - 1,2527 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 5.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10280942

Interval de preț
1,7387 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.1 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nit orb 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10153123

Interval de preț
1,1815 RON - 1,1815 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 3.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    6.4 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 4.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10280928

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.1 mm
  • Diametru cap
    9.0 mm
  • Înălțime cap
    1.2 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nit orb 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nailon; Policarbonat Negru

10311158

Interval de preț
1,5608 RON - 1,2527 RON

Niveluri de stoc
6549 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 3.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    6.4 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nailon; Policarbonat Negru

10311196

Interval de preț
1,7798 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    3.5 - 6.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.1 mm
  • Lungime ancoră
    9.6 mm
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10638200

Interval de preț
2,8066 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    7.5 - 10.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nit orb 6.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

10280973

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    5.0 - 9.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.1 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nit orb 6.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nailon Natural

10280966

Interval de preț
2,081 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    0.5 - 5.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    6.1 mm
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Tip nit
    Nit pop
Nit orb 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10311172

Interval de preț
0,7653 RON - 0,7516 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    6.5 - 9.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    3.3 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    6.4 mm
  • Înălțime cap
    1.4 mm
Nit orb 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nailon; Policarbonat Alb

10153178

Interval de preț
2,1084 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    1.5 - 4.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Lungime ancoră
    8.0 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
Nit orb 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nailon; Policarbonat Alb

10203736

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    5.0 - 8.0 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    5.7 mm
  • Lungime ancoră
    12.7 mm
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    2.2 mm
Nit orb 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nailon; Policarbonat Gri

10203569

Interval de preț
1,0364 RON - 0,9543 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou compatibil
    4.5 - 7.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    4.9 mm
  • Lungime ancoră
    11.2 mm
  • Diametru cap
    9.6 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm