10223352
27CINCH03
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 2499 | 0,8387 RON |
2500 - 4999 | 0,755 RON |
5000 + | 0,6712 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval grosime panou compatibil | 0.5 - 2.8 mm |
---|---|
Interval grosime panou compatibil | 0.02 - 0.11 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Lungime ancoră | 12.1 mm |
Lungime ancoră | 0.476 in |
Diametru cap | 9.5 mm |
Diametru cap | 0.374 in |
Înălțime cap | 2.9 mm |
Înălțime cap | 0.114 in |
Tip nit | Orb |
Formă cap nit | Rotund |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Natural |
Material | Nailon |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.