Meniu Caută

Nit orb 5.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nailon Natural

Niturile oarbe sunt utile atunci când la ansamblu este disponibil doar accesul pe o singură față. Fabricate din policarbonat și nailon naturale, oferind o îmbinare solidă, ușoară, cu proprietăți bune de izolare termică și electrică.
Numărul piesei Essentra:

10280959

Numărul piesei producătorului:

497529

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,6155 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 615,50 RON

1000 x 1,6155 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 5.0 - 9.0 mm
Diametru orificiu compatibil 5.1 mm
Diametru cap 11.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Natural
Material Nailon
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne