Meniu Caută

Nit orb 6.4 mm 4.0 mm 6.0 mm Nailon; Acetal Negru

Niturile oarbe sunt nituri turnate cu precizie, complet din plastic, folosite pentru a fixa plasticul pe plastic, plasticul pe metal și plasticul pe fibră de sticlă. Aceste nituri sunt neconductoare și necorozive. Corpul nitului este turnat din nailon modificat la impact, iar știftul este turnat din acetal. Designul cu trei picioare blochează în siguranță panourile pe poziție și previne ieșirea accidentală. Niturile se inserează de fiecare parte a ansamblului cu ajutorul instrumentelor standard de fixare a niturilor. Pe măsură ce știftul este tras prin corp, acesta strânge panourile împreună. Când este fixat, știftul se rupe la nivel, capul acestuia dând un aspect finisat atractiv.
Numărul piesei Essentra:

10406816

Numărul piesei producătorului:

61BR250157236

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 2,9885 RON
1000 - 4999 1,3691 RON
5000 - 9999 1,176 RON
10000 + 1,0295 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

298,85 RON

100 x 2,9885 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou compatibil 4.0 - 6.0 mm
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Lungime ancoră 17.8 mm
Diametru cap 16.8 mm
Înălțime cap 2.5 mm
Tip nit Nit pop
Formă cap nit Cap bombat
Model fixare cu nit Cu inserare
Culoare Negru
Material Nailon; Acetal
Material complet Nailon; Acetal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne