These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil Culoare: Natural Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Compresie | Lungime totală | Orientare la montare | Rezistență la tracțiune (N) | Material | Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6881 RON - 11,8756 RON | 50 În stoc |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
|
Oțel placat cu zinc
|
|
||
| 26,5421 RON - 29,4913 RON | 155 În stoc |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 9,9162 RON - 11,018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea stângă
|
4945.0
|
Oțel placat cu zinc
|
|
||
| 9,9162 RON - 11,018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
4466.0
|
Oțel placat cu zinc
|
|
||
| 28,7985 RON - 31,9983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 36,5841 RON - 278,9788 RON | 48 În stoc |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea stângă
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 10,6881 RON - 11,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pe partea stângă
|
4745.0
|
Oțel placat cu zinc
|
|
||
| 66,7905 RON - 93,5068 RON | 28 În stoc |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
9449.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.4
|
||
| 9,9162 RON - 11,018 RON | 2 În stoc |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
|
Oțel placat cu zinc
|
|
||
| 36,5841 RON - 278,9788 RON | 14 În stoc |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
7572.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 38,4499 RON - 302,883 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pe partea stângă
|
5664.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 11,0079 RON - 12,2309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pe partea stângă
|
4909.0
|
Oțel placat cu zinc
|
|
||
| 35,2427 RON - 273,11 RON | 409 În stoc |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pe partea stângă
|
|
Oţel inoxidabil 304
|
|
||
| 27,4454 RON - 30,4949 RON | 50 În stoc |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
4310.0
|
Oțel placat cu zinc
|
5.4
|
||
| 45,0793 RON - 50,0881 RON | 13 În stoc |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
|
Oțel placat cu zinc
|
5.4
|
||
| 25,4599 RON - 28,2888 RON | 17 În stoc |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Pe partea stângă
|
|
Oțel placat cu zinc
|
5.4
|
||
| 27,4454 RON - 30,4949 RON | 40 În stoc |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pe partea stângă
|
4664.0
|
Oțel placat cu zinc
|
5.4
|
||
| 59,5533 RON - 83,3746 RON | 12 În stoc |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
6146.0
|
Oțel inoxidabil
|
5.4
|
||
| 24,4875 RON - 27,2083 RON | 22 În stoc |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pe partea dreaptă
|
|
Oțel placat cu zinc
|
5.4
|
||
| 23,0807 RON - 214,8523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pe partea stângă
|
|
Oțel placat cu zinc
|
5.4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina