Meniu Caută

Pene de țevi

În stoc

Zarážky potrubia sa zvyčajne používajú na zaistenie potrubí počas prepravy a stohovania pri skladovaní. Jednoduché zaistenie pomocou ktoré sa dodávajú pre väčšie pohodlie.

Sú vyrobené z odolného polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE), ktorý je odolný voči vplyvom prostredia.

  • Materiál: LDPE
  • Farba: oranžová




Cod Serie: SR1178

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L H W Cumpără
10,2956 RON - 10,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
24,6985 RON - 24,6985 RON 4 În stoc
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
Cală de conductă 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE

10287682

Interval de preț
24,6985 RON - 24,6985 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm