Meniu Caută

Cală de conductă 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE

This pipe chock is made of orange LDPE and is use to secure pipes form rolling when they are stored or in transit. The fixing nails are included with the product.
Numărul piesei Essentra:

10287675

Numărul piesei producătorului:

498748

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 + 10,2956 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

514,78 RON

50 x 10,2956 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Material LDPE
H 50.8 mm
L 114.3 mm
W 69.9 mm
Caracteristici speciale Cuiele sunt incluse
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne