Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate

În stoc

Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
58 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Diametru bază Cumpără
2,8203 RON - 2,8203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
25.0 mm
25.0 mm
5,627 RON - 5,627 RON 75 În stoc
M8
100.0 mm
25.0 mm
4,0388 RON - 4,0388 RON 450 În stoc
M8
70.0 mm
30.0 mm
4,4358 RON - 4,4358 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
55.0 mm
30.0 mm
3,3679 RON - 3,3679 RON 1500 În stoc
M8
40.0 mm
38.0 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON 1910 În stoc
M10
25.0 mm
38.0 mm
6,4758 RON - 7,6259 RON 350 În stoc
M10
100.0 mm
38.0 mm
5,0656 RON - 5,8871 RON 91800 În stoc
M12
70.0 mm
38.0 mm
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
55.0 mm
48.0 mm
4,2442 RON - 4,2442 RON 300 În stoc
M10
40.0 mm
48.0 mm
4,4222 RON - 4,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
25.0 mm
48.0 mm
2,6286 RON - 2,6286 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
25.0 mm
3,053 RON - 3,053 RON 150 În stoc
M8
40.0 mm
25.0 mm
3,053 RON - 3,053 RON 929 În stoc
M6
25.0 mm
30.0 mm
4,8191 RON - 4,8191 RON 228 În stoc
M8
100.0 mm
30.0 mm
5,1204 RON - 5,1204 RON 1000 În stoc
M10
70.0 mm
30.0 mm
3,8198 RON - 3,8198 RON 265 În stoc
M8
55.0 mm
38.0 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON 1600 În stoc
M10
40.0 mm
38.0 mm
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
25.0 mm
38.0 mm
9,57 RON - 9,57 RON 100 În stoc
M12
100.0 mm
38.0 mm
  • din 3
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 100.0 mm Negru

10259856

Interval de preț
5,627 RON - 5,627 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 70.0 mm Negru

10259894

Interval de preț
4,0388 RON - 4,0388 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 40.0 mm Negru

10259979

Interval de preț
3,3679 RON - 3,3679 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 25.0 mm Negru

10260012

Interval de preț
3,5733 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
1910 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 100.0 mm Negru

10260050

Interval de preț
7,6259 RON - 6,4758 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M12 Polipropilenă; Oţel

10260098

Interval de preț
5,8871 RON - 5,0656 RON

Niveluri de stoc
91800 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M10 40.0 mm Negru

10260173

Interval de preț
4,2442 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 25.0 mm M8 40.0 mm Negru

10259825

Interval de preț
3,053 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M6 25.0 mm

10259863

Interval de preț
3,053 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
929 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M8 100.0 mm Negru

10259900

Interval de preț
4,8191 RON - 4,8191 RON

Niveluri de stoc
228 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 30.0 mm M10 70.0 mm Negru

10259948

Interval de preț
5,1204 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M8 55.0 mm Negru

10259986

Interval de preț
3,8198 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
265 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M10 40.0 mm Negru

10260029

Interval de preț
3,8609 RON - 3,8609 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile articulate 38.0 mm M12 100.0 mm Negru

10260104

Interval de preț
9,57 RON - 9,57 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    100.0 mm
  • Material bază
    PP