Meniu Caută

Piulițe T pentru mobilier

În stoc

T-matice sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, naklápacími klzákmi, kolieskami a uzamykacími skrutkami a inými aplikáciami montáže na nábytok. Sú samosvorné, aby sa zabránilo otáčaniu pri ručnej alebo automatickej montáži.

Tieto matice sa ľahko montujú, stačí ich vložiť do predvŕtaného otvoru a priklepnúť na miesto kladivom.

Dodávajú sa v rôznych veľkostiach závitov pre rôzne aplikácie.

  • Materiál: oceľ
  • Farba: prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru flanșă Înălțime dinte Dimensiune filet Diametru corp Cumpără
1,0898 RON - 1,5257 RON 700 În stoc
M8
9.5 mm
0,4433 RON - 1,6604 RON 1000 În stoc
M6
7.4 mm
Piuliță T M8 22.0 mm 11.0 mm Oțel

10322390

Interval de preț
1,5257 RON - 1,0898 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Formă piuliță
    Cilindric
  • Cod Vamal
    7318153590
  • Material complet
    Oțel
Piuliță T M6 19.0 mm 9.0 mm Oțel

10322383

Interval de preț
1,6604 RON - 0,4433 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru corp
    7.4 mm
  • Formă piuliță
    Cilindric
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Material complet
    Oțel