Meniu Caută

Picioare ajustabile articulate 48.0 mm M10 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10257838

Numărul piesei producătorului:

465515

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,2447 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

324,47 RON

100 x 3,2447 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază PP
Model bază Pivot din plastic
Cod Vamal 3926909790
Culoare Negru
Material filet Oțel
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 30 °
Material complet filet Oțel

Produsul 465515 înlocuiește:

Picioare de nivelare cu prezon 100.0 mm M10 100.0 mm Negru
Numărul piesei Essentra: 10545867
Numărul piesei producătorului: 462346

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne