10260128
466198
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
150 + | 3,8061 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Diametru bază | 48.0 mm |
Diametru bază | 1.89 in |
Înălțime bază | 19.0 mm |
Înălțime bază | 0.748 in |
Lungimea filetului | 40.0 mm |
Lungimea filetului | 1.575 in |
Material bază | PP |
Model bază | Pivot din plastic |
Cod Vamal | 3926909790 |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel |
Tip montare | Prezon filetat |
Articulație pivotantă | 20° |
Material complet filet | Oțel cu procent mic de carbon |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.