Meniu Caută

Picioare anti-vibrație 50.0 mm M10 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274835

Numărul piesei producătorului:

493706

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 23 135,6466 RON
24 + 114,809 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

542,59 RON

4 x 135,6466 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Articulație pivotantă 7 °
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne