Meniu Caută

Picioare anti-vibrație 50.0 mm M16 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274866

Numărul piesei producătorului:

493709

59 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 23 158,3393 RON
24 + 134,0367 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

633,36 RON

4 x 158,3393 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Lungimea filetului 100.0 mm
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Rigid
Culoare Negru
Diametru bază 50.0 mm
Articulație pivotantă 7 °
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7318159585

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne