Meniu Caută

Picioare anti-vibrație 100.0 mm M16 100.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274897

Numărul piesei producătorului:

493712

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 23 242,2071 RON
24 + 204,8864 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

968,83 RON

4 x 242,2071 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Articulație pivotantă
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne