Meniu Caută

Picioare anti-vibrație 100.0 mm M16 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274941

Numărul piesei producătorului:

493717

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 19 307,0709 RON
20 + 259,876 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

1 228,28 RON

4 x 307,0709 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Lungimea filetului 150.0 mm
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Rigid
Culoare Negru
Diametru bază 100.0 mm
Articulație pivotantă 7 °
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne