Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 38.0 mm M8 60.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10253298

Numărul piesei producătorului:

462441

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 545,5446 RON
24 + 172,2875 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă orice cantitate

Preț total:

545,54 RON

1 x 545,5446 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne