Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 38.0 mm M10 75.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10253304

Numărul piesei producătorului:

462442

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 567,9642 RON
24 + 179,4207 RON
Ambalaj standard: 24

Comandă orice cantitate

Preț total:

567,96 RON

1 x 567,9642 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne