Meniu Caută

Picioare reglabile pentru sarcini mari 55.0 mm M12 160.0 mm Crom

Numărul piesei Essentra:

10253335

Numărul piesei producătorului:

462445

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
8 + 281,538 RON
Ambalaj standard: 8

Comandă în multiplu de 8

Preț total:

2 252,30 RON

8 x 281,538 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M12
Culoare Crom
Model bază Pivot din plastic
Tip montare Prezon filetat
Articulație pivotantă 20°
Cod Vamal 7326909890
Material complet Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne